카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HTCHT - Vertical Handle Heavy Duty Clamp
Harcourt
Workholding
Heavy-Duty Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/workholding/heavy_duty_clamps/htcht_asmtab.prj},{NB=HTCHT-30},{NO=30},{GRIP=},{MAT=Mild, Weldable Steel},{FIN=Black Oxide},{HC=700/317},{A=5.91\" / 150mm},{B=2.50\" / 64mm},{C=.56\" / 14mm},{D=.55\" / 14mm},{E=.55\" / 14mm},{F=1.66\" / 42mm},{G=4.72\" / 120mm},{H=.89\" / 23mm},{J=.50\" / 13mm},{L=8mm},{M=15mm},{N=8mm},{P=M8 SHCS},{PPATH=htcht_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Ordering Number
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
HC
Holding Capacity
[lbs/kgs]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
HTCHT-30
HTCHT-30
30
Mild, Weldable Steel
Black Oxide
700/317
5.91" / 150mm
2.50" / 64mm
.56" / 14mm
.55" / 14mm
.55" / 14mm
1.66" / 42mm
4.72" / 120mm
.89" / 23mm
.50" / 13mm
8mm
15mm
8mm
M8 SHCS
HTCHT-40
HTCHT-40
40
Mild, Weldable Steel
Black Oxide
1150/520
7.74" / 197mm
3.50" / 89mm
.88" / 22mm
.88" / 22mm
.75" / 19mm
3.00" / 76mm
7.09" / 180mm
1.38" / 35mm
.75" / 19mm
10mm
21mm
10mm
M10 SHCS
HTCHT-50
HTCHT-50
50
Mild, Weldable Steel
Black Oxide
2000/900
10.71" / 272mm
5.00" / 127mm
1.13" / 29mm
1.00" / 25mm
1.00" / 25mm
3.94" / 100mm
9.70" / 246mm
1.64" / 42mm
.98" / 25mm
15mm
32mm
16mm
M16 SHCS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HMSC - Manual Swing Clamps
Harcourt
27.05.2022
HHFHM - Heavy Duty Fixture Hinge
Harcourt
02.04.2024
HTCV - Vertical Handle Clamp
Harcourt
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성