目錄: MAMMUT
Created: 18.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MAMMUT
HT55 - HT55 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HT High Performance封闭式,两侧均可打开
Powered by
CAD模型選擇
{mammut/hc_ht_high_performance_series/ht_tube_snap_open_from_both_sides/ht55_asmtab.prj},{NB=HT55.175.R150-10Link+HT550.175.12(POS0)},{TYPE=HT55},{HI=55},{HA=77},{BI=175},{BA=205},{BR=150},{PITCH=70},{MUFW=45.0},{MUL=4.0},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CPO=},{WEIGHT=4.39},{HC=},{WTATH=},{JL=62.50},{JTC=100},{PPATH=ht55/assemblies/ht55_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
HI
内高 hi
[mm]
HA
外高 ha
[mm]
BI
内宽 Bi
[mm]
BA
外宽 Ba
[mm]
PITCH
节距 P
[mm]
MUFW
最大架空负载
[kg/m]
MUL
最大架空长度
[m]
LENGTH
长度
[mm]
LS
LS : 有效行程
[mm]
H
安装高度 (架空应用)
[mm]
D
退回极限位置时最小距离 (架空应用)
[mm]
K
π*R+安全余量 (架空应用)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
MBN
接头代码
ⁿ/ₐ
HT55.050.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
50
80
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
2.88
HT550.050.12
HT55.075.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
75
105
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.13
HT550.075.12
HT55.100.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
100
130
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.38
HT550.100.12
HT55.125.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
125
155
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.62
HT550.125.12
HT55.150.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
150
180
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
3.91
HT550.150.12
HT55.168.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
168
198
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.22
HT550.168.12
HT55.175.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
175
205
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.39
HT550.175.12
HT55.200.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
200
230
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.64
HT550.200.12
HT55.225.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
225
255
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
4.88
HT550.225.12
HT55.250.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
250
280
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.18
HT550.250.12
HT55.275.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
275
305
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.42
HT550.275.12
HT55.300.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
300
330
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
5.71
HT550.300.12
HT55.350.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
350
380
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
6.24
HT550.350.12
HT55.400.R150-10Link+HT55...
HT55
55
77
400
430
70
45.0
4.0
700
170.00
377
259
615
6.77
HT550.400.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表