카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HSPLM - Spring Plungers Metric - Light Force
Harcourt
Spring Loaded Devices
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/spring_loaded_devices/spring_plungers/hsplm_asmtab.prj},{NB=HSPLM-6},{MATP=},{TS=M6},{EFI=0.5},{EFF=1.8},{A=25},{B=5},{C=3.0},{NS=6},{NS2=4.0},{J=2.0},{P=1.00},{P2=0.70},{PPATH=hsplm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Body
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
EFI
End Force Initial
[kgs]
EFF
End Force Final
[kgs]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HSPLM-6
HSPLM-6
12L14 Steel
Zinc Plated or Black Oxid...
M6
0.5
1.8
25
5
3.0
HSPLM-8
HSPLM-8
12L14 Steel
Zinc Plated or Black Oxid...
M8
0.7
2.0
25
5
3.4
HSPLM-10
HSPLM-10
12L14 Steel
Zinc Plated or Black Oxid...
M10
1.3
3.3
29
5
4.7
HSPLM-12
HSPLM-12
12L14 Steel
Zinc Plated or Black Oxid...
M12
1.2
4.2
32
6
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성