카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-K-Flex Metr. - Cable glands for special applications
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
HSK for Special Applications
HSK-K-Flex
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_f_spez_anwendungen/hsk_k_flex/metrisch/hsk_k_flex_metr_asmtab.prj},{NB=CF17MR-GY},{TYPE=M16 x 1.5 (3 - 7)},{AG=M 16 x 1.5},{FR=gray},{D1=3 - 7},{PN1=17MR},{GL=8},{H=78},{D=10.8},{SW=22},{BN1=1.294.1600.51},{BN2=1.294.1601.51},{PPATH=hsk_k_flex_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
D
~
[mm]
SW
[mm]
CF12MA-GY
CF12MA-GY
M 12 x 1.5
3 - 6.5
8
54
7.1
15
CF12MR-GY
CF12MR-GY
M 12 x 1.5
2 - 5
8
54
7.1
15
CF16MA-GY
CF16MA-GY
M 16 x 1.5
4 - 8
8
63
8.9
19
CF16MR-GY
CF16MR-GY
M 16 x 1.5
2 - 6
8
63
8.9
19
CF17MA-GY
CF17MA-GY
M 16 x 1.5
5 - 10
8
78
10.8
22
CF17MR-GY
CF17MR-GY
M 16 x 1.5
3 - 7
8
78
10.8
22
CF20MA-GY
CF20MA-GY
M 20 x 1.5
6 - 12
9
90
13.3
24
CF20MR-GY
CF20MR-GY
M 20 x 1.5
5 - 9
9
90
13.3
24
CF22MA-GY
CF22MA-GY
M 20 x 1.5
10 - 14
9
100
15.6
27
CF22MR-GY
CF22MR-GY
M 20 x 1.5
7 - 12
9
100
15.6
27
CF25MA-GY
CF25MA-GY
M 25 x 1.5
13 - 18
11
114
20.2
33
CF25MR-GY
CF25MR-GY
M 25 x 1.5
9 - 16
11
114
20.2
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성