HS-T - Standard rail LMB guide (standard block, tap hole type)
TSK
Linear guide
LMB Standard Type Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/linear_guide/lmb_standard_type_lg/hs_t_asmtab.prj},{NB=HS30T-B1+98-W1(00000)},{MN=HS30T},{VER=30},{NSB=B1},{PL=},{RL=98.0},{ACC=},{AG=},{NT=W1},{POT=0},{P1=0.0},{P2=0.0},{P3=0.0},{P4=0.0},{H=42},{H1=7.0},{N=31.0},{W1=90},{W2=72},{W3=9.0},{L1=97},{L2=68.0},{L3=52},{L4=12.0},{H3=13},{M1=M10},{L=13},{T=5.5},{W=28},{W4=14.0},{H4=28.0},{D2=14.0},{D3=9.0},{HH=14},{E=20.0},{F=80},{C=29100},{C0=52110},{MA=627},{MB=627},{MC=1003},{WB=1.10},{WR=5.1},{PPATH=hs_t_asmtpl.prj},{EX=12.0},{RLMAX=3000.0},{PORMIN=115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W4
[mm]
H4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
C0
Basic Load Rating
[N]
MA
Static Rated Moment
[N-M]
MB
Static Rated Moment
[N-M]
MC
Static Rated Moment
[N-M]
WB
Weight block
[kg]
WR
Weight rail
[kg/m]
HS15T-B1+60-W1
HS15T-B1+60-W1
HS15T
24
4.6
16.0
47
38
4.5
59
38.5
30
2.6
7
M5
7
3.5
15
7.5
17.0
7.5
4.5
7
20.0
60
8816
17020
117
117
180
0.19
1.7
HS20T-B1+74-W1
HS20T-B1+74-W1
HS20T
30
4.0
21.5
63
53
5.0
73
50.0
40
2.6
8
M6
8
5.2
20
10.0
19.5
9.5
6.0
11
20.0
60
14210
26590
229
229
367
0.40
2.8
HS25T-B1+85-W1
HS25T-B1+85-W1
HS25T
36
4.0
23.5
70
57
6.5
84
59.0
45
12.0
10
M8
10
8.5
23
11.5
21.5
11.0
7.0
11
20.0
60
20950
38290
395
395
614
0.64
3.6
HS30T-B1+98-W1
HS30T-B1+98-W1
HS30T
42
7.0
31.0
90
72
9.0
97
68.0
52
12.0
13
M10
13
5.5
28
14.0
28.0
14.0
9.0
14
20.0
80
29100
52110
627
627
1003
1.10
5.1
HS35T-B1+114-W1
HS35T-B1+114-W1
HS35T
48
8.0
33.0
100
82
9.0
113
80.0
62
12.0
13
M10
13
7.5
34
17.0
32.0
14.0
9.0
15
20.0
80
38730
68060
936
936
1576
1.60
7.3
HS45T-B1+141-W1
HS45T-B1+141-W1
HS45T
60
11.0
37.5
120
100
10.0
140
102.0
80
16.0
15
M12
15
8.5
45
22.5
42.0
20.0
14.0
21
22.5
105
62380
106300
1829
1829
3201
2.70
12.6
HS55T-B1+161-W1
HS55T-B1+161-W1
HS55T
70
14.0
43.5
140
116
12.0
160
124.0
95
16.0
17
M14
17
10.0
53
26.5
48.0
23.0
16.0
24
30.0
120
97120
165900
3687
3687
5873
5.00
17.1
HS65T-B1+190-W1
HS65T-B1+190-W1
HS65T
85
14.0
53.5
170
142
14.0
189
148.0
110
16.0
20
M16
20
13.0
63
31.5
58.0
26.0
18.0
25
35.0
150
148000
239300
6173
6173
10280
10.00
24.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성