HS-R - Standard rail type LMB guide (standard block)
TSK
Linear guide
LMB Standard Type Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/linear_guide/lmb_standard_type_lg/hs_r_asmtab.prj},{NB=HS30R-B1+98-W1(00000)},{MN=HS30R},{VER=30},{NSB=B1},{PL=},{RL=98.0},{ACC=},{AG=},{NT=W1},{POT=0},{P1=0.0},{P2=0.0},{P3=0.0},{P4=0.0},{H=45},{H1=7.0},{N=16.0},{W1=60},{W2=40},{W3=10.0},{L1=97},{L2=68.0},{L3=40},{L4=12.0},{H3=8},{M1=M8},{L=10},{T=8.5},{W=28},{W4=14.0},{H4=28.0},{D2=14.0},{D3=9.0},{HH=14},{E=20.0},{F=80},{C=29100},{C0=52110},{MA=627},{MB=627},{MC=1003},{WB=0.85},{WR=5.1},{PPATH=hs_r_asmtpl.prj},{EX=12.000},{RLMAX=3000.000},{PORMIN=85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W4
[mm]
H4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
C0
Basic Load Rating
[N]
MA
Static Rated Moment
[N-M]
MB
Static Rated Moment
[N-M]
MC
Static Rated Moment
[N-M]
WB
Weight block
[kg]
WR
Weight rail
[kg/m]
HS15R-B1+60-W1
HS15R-B1+60-W1
HS15R
28
4.6
9.5
34
26
4.0
59
38.5
26
2.6
6
M4
5
7.5
15
7.5
17.0
7.5
4.5
7
20.0
60
8816
17020
117
117
180
0.20
1.7
HS20R-B1+74-W1
HS20R-B1+74-W1
HS20R
30
4.0
12.0
44
32
6.0
73
50.0
36
2.6
8
M5
6
5.2
20
10.0
19.5
9.5
6.0
11
20.0
60
14210
26590
229
229
367
0.29
2.8
HS25R-B1+85-W1
HS25R-B1+85-W1
HS25R
40
4.0
12.5
48
35
6.5
84
59.0
35
12.0
8
M6
8
10.0
23
11.5
21.5
11.0
7.0
11
20.0
60
20950
38290
395
395
614
0.52
3.6
HS30R-B1+98-W1
HS30R-B1+98-W1
HS30R
45
7.0
16.0
60
40
10.0
97
68.0
40
12.0
8
M8
10
8.5
28
14.0
28.0
14.0
9.0
14
20.0
80
29100
52110
627
627
1003
0.85
5.1
HS35R-B1+114-W1
HS35R-B1+114-W1
HS35R
55
8.0
18.0
70
50
10.0
113
80.0
50
16.0
10
M8
12
14.5
34
17.0
32.0
14.0
9.0
15
20.0
80
38730
68060
936
936
1576
1.50
7.3
HS45R-B1+141-W1
HS45R-B1+141-W1
HS45R
70
11.0
20.5
86
60
13.0
140
102.0
60
16.0
15
M10
17
18.5
45
22.5
42.0
20.0
14.0
21
22.5
105
62380
106300
1829
1829
3201
2.80
12.6
HS55R-B1+161-W1
HS55R-B1+161-W1
HS55R
80
14.0
23.5
100
75
12.5
160
124.0
75
16.0
18
M12
18
20.0
53
26.5
48.0
23.0
16.0
24
30.0
120
97120
165900
3687
3687
5873
4.40
17.1
HS65R-B1+190-W1
HS65R-B1+190-W1
HS65R
90
14.0
31.5
126
90
18.0
189
148.0
70
16.0
23
M16
20
18.0
63
31.5
58.0
26.0
18.0
25
35.0
150
148000
239300
6173
6173
10280
7.90
24.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange Type - Heavy Load HSR-A
THK CO.,LTD.
23.05.2024
HS-LT - Standard rail LMB guide (long block, tap hole type)
TSK
15.09.2023
HC-L - Compact rail LMB guide (standard block type)
TSK
15.09.2023
Standard Type SR-W/T
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Stainlees-Steel Type SR-WM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Stainless-Steel Type SR-VM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Compact Type - Heavy Load HSR-R
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Stainless-Steel Type - Heavy Load HSR-RM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
HC - Compact rail LMB guide (short block type)
TSK
15.09.2023
LS30AL - LS30AL
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
LA30AN
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
KTBIW series (Square Flange Spigot-joint Double type)
TSK
15.09.2023
MGW-C-H-01
VIPDO
26.01.2024
LH30AL K1
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성