您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
HS-R - Standard rail type LMB guide (standard block)
TSK
Linear guide
LMB Standard Type Linear Guide
Powered by
CAD模型選擇
{tsk/linear_guide/lmb_standard_type_lg/hs_r_asmtab.prj},{NB=HS30R-B1+98-W1(00000)},{MN=HS30R},{VER=30},{NSB=B1},{PL=},{RL=98.0},{ACC=},{AG=},{NT=W1},{POT=0},{P1=0.0},{P2=0.0},{P3=0.0},{P4=0.0},{H=45},{H1=7.0},{N=16.0},{W1=60},{W2=40},{W3=10.0},{L1=97},{L2=68.0},{L3=40},{L4=12.0},{H3=8},{M1=M8},{L=10},{T=8.5},{W=28},{W4=14.0},{H4=28.0},{D2=14.0},{D3=9.0},{HH=14},{E=20.0},{F=80},{C=29100},{C0=52110},{MA=627},{MB=627},{MC=1003},{WB=0.85},{WR=5.1},{PPATH=hs_r_asmtpl.prj},{EX=12.000},{RLMAX=3000.000},{PORMIN=85}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W4
[mm]
H4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
C0
Basic Load Rating
[N]
MA
Static Rated Moment
[N-M]
MB
Static Rated Moment
[N-M]
MC
Static Rated Moment
[N-M]
WB
Weight block
[kg]
WR
Weight rail
[kg/m]
HS15R-B1+60-W1
HS15R-B1+60-W1
HS15R
28
4.6
9.5
34
26
4.0
59
38.5
26
2.6
6
M4
5
7.5
15
7.5
17.0
7.5
4.5
7
20.0
60
8816
17020
117
117
180
0.20
1.7
HS20R-B1+74-W1
HS20R-B1+74-W1
HS20R
30
4.0
12.0
44
32
6.0
73
50.0
36
2.6
8
M5
6
5.2
20
10.0
19.5
9.5
6.0
11
20.0
60
14210
26590
229
229
367
0.29
2.8
HS25R-B1+85-W1
HS25R-B1+85-W1
HS25R
40
4.0
12.5
48
35
6.5
84
59.0
35
12.0
8
M6
8
10.0
23
11.5
21.5
11.0
7.0
11
20.0
60
20950
38290
395
395
614
0.52
3.6
HS30R-B1+98-W1
HS30R-B1+98-W1
HS30R
45
7.0
16.0
60
40
10.0
97
68.0
40
12.0
8
M8
10
8.5
28
14.0
28.0
14.0
9.0
14
20.0
80
29100
52110
627
627
1003
0.85
5.1
HS35R-B1+114-W1
HS35R-B1+114-W1
HS35R
55
8.0
18.0
70
50
10.0
113
80.0
50
16.0
10
M8
12
14.5
34
17.0
32.0
14.0
9.0
15
20.0
80
38730
68060
936
936
1576
1.50
7.3
HS45R-B1+141-W1
HS45R-B1+141-W1
HS45R
70
11.0
20.5
86
60
13.0
140
102.0
60
16.0
15
M10
17
18.5
45
22.5
42.0
20.0
14.0
21
22.5
105
62380
106300
1829
1829
3201
2.80
12.6
HS55R-B1+161-W1
HS55R-B1+161-W1
HS55R
80
14.0
23.5
100
75
12.5
160
124.0
75
16.0
18
M12
18
20.0
53
26.5
48.0
23.0
16.0
24
30.0
120
97120
165900
3687
3687
5873
4.40
17.1
HS65R-B1+190-W1
HS65R-B1+190-W1
HS65R
90
14.0
31.5
126
90
18.0
189
148.0
70
16.0
23
M16
20
18.0
63
31.5
58.0
26.0
18.0
25
35.0
150
148000
239300
6173
6173
10280
7.90
24.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表