피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
HS-LA - Standard rail LMB guide (long block, through hole type)
TSK
Linear guide
LMB Standard Type Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/linear_guide/lmb_standard_type_lg/hs_la_asmtab.prj},{NB=HS35LA-B1+143-W1(00000)},{MN=HS35LA},{VER=35},{NSB=B1},{PL=},{RL=143.0},{ACC=},{AG=},{NT=W1},{POT=0},{P1=0.0},{P2=0.0},{P3=0.0},{P4=0.0},{H=48},{H1=8.0},{N=33.0},{W1=100},{W2=82},{W3=9.0},{L1=142},{L2=109.0},{L3=62},{L4=12},{H3=13},{D1=9.0},{T=7.5},{W=34},{W4=17.0},{H4=32},{D2=14.0},{D3=9},{HH=15},{E=20.0},{F=80},{C=49350},{C0=96420},{MA=1837},{MB=1837},{MC=2232},{WB=2.40},{WR=7.3},{PPATH=hs_la_asmtpl.prj},{EX=12.0},{PORMIN=125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W4
[mm]
H4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic Load Rating
[N]
C0
Basic Load Rating
[N]
MA
Static Rated Moment
[N-M]
MB
Static Rated Moment
[N-M]
MC
Static Rated Moment
[N-M]
WB
Weight block
[kg]
WR
Weight rail
[kg/m]
HS25LA-B1+109-W1
HS25LA-B1+109-W1
HS25LA
36
6.5
23.5
70
57
6.5
108
83.0
45
12
10
7.0
6.0
23
11.5
24
11.0
7
11
20.0
60
26730
54240
775
775
871
0.90
3.6
HS30LA-B1+124-W1
HS30LA-B1+124-W1
HS30LA
42
7.0
31.0
90
72
9.0
123
94.0
52
12
13
9.0
5.5
28
14.0
28
14.0
9
14
20.0
80
35630
69480
1094
1094
1337
1.50
5.1
HS35LA-B1+143-W1
HS35LA-B1+143-W1
HS35LA
48
8.0
33.0
100
82
9.0
142
109.0
62
12
13
9.0
7.5
34
17.0
32
14.0
9
15
20.0
80
49350
96420
1837
1837
2232
2.40
7.3
HS45LA-B1+169-W1
HS45LA-B1+169-W1
HS45LA
60
11.0
37.5
120
100
10.0
168
130.0
80
16
15
11.0
8.5
45
22.5
42
20.0
14
21
22.5
105
76180
141800
3189
3189
4268
3.70
12.6
HS55LA-B1+193-W1
HS55LA-B1+193-W1
HS55LA
70
14.0
43.5
140
116
12.0
192
156.0
95
16
17
14.0
10.0
53
26.5
48
23.0
16
24
30.0
120
112400
204200
5510
5510
7228
6.70
17.1
HS65LA-B1+249-W1
HS65LA-B1+249-W1
HS65LA
85
14.0
53.5
170
142
14.0
248
207.0
110
16
20
16.0
13.0
63
31.5
58
26.0
18
25
35.0
150
188800
339000
12110
12110
14560
15.00
24.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGR 35
Unimotion
05.05.2022
HS-LT - Standard rail LMB guide (long block, tap hole type)
TSK
15.09.2023
AR/HR 35 - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
linear guide - lrm series rail
AirTAC
01.11.2023
ARR/HRR 35 - Rail
Line Tech
10.08.2021
ARR/HRR 35 - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
low installation linear guide - lsd series_rail
AirTAC
21.07.2023
AR/HR 30 - Rail
Line Tech
10.08.2021
DGH - Ball guide rail, DGH series, heavy load type
HEFA
29.04.2024
linear guide - lsh_series_rail
AirTAC
05.01.2024
ER
PCHEN
21.07.2021
Linear Guide Rails Type R
Hönger
03.04.2023
ARR/HRR 35 - Rail
Melucci
31.05.2022
HR
PCHEN
06.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성