카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
HRC 25 MN - Block
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_25/hrc_mn_block_asmtab.prj},{NB=HRC 25 MN-B-VC-N-Block},{MODX=HRC 25 MN},{MODNBX=HRC25MN},{R=},{ST=B},{STX= 'B', 'B : Low friction', 'S', 'S : Standard'},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{AG=N},{SN=},{H=40},{SNX='','No','-SN','Yes'},{W2=12.5},{W1=23},{H1=23.0},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=48},{L=81.2},{L1=62.2},{H2=34.0},{P1X=35},{P2X=35},{P22X=0.0},{MXG2=M6x9},{NDM=6.000},{G2=9.0},{M1=-},{M1D=8.000},{T=12},{T1=8},{N1=M6x7.5},{NDM1=6.000},{N1L=7.5},{N2=M3x6.5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4.000},{E=12.0},{S1=12.0},{S2=16.3},{S3=16.6},{S4=17.6},{C=24.8},{C0=42.5},{MR0=540},{MP0=385},{MY0=385},{RW=3020},{VERS=3.000},{PPATH=../parts/hrc_mn_block_asmtpl.prj},{BW1=578},{BW2=560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
P22
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
BW
Block weight
[g]
HRC 25 MN-B-VC-N-Block
HRC 25 MN
40
12.5
23
48
81.2
62.2
34.0
35
35
-
-
M6x9
12
M6x7.5
M3x6.5
P4
12.0
12.0
16.3
16.6
17.6
578
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성