HQ-GMSN - 高品质微型直线导轨--标准.碳钢.可互换
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gmsn.prj},{NB=HQ-GMSN-H10-L50},{CODE=HQ-GMSN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.2},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=10},{L1=32.4},{L2=19.8},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.2},{WR=9},{HR=6.05},{D=6.0},{HH=3.3},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=1.88},{FZ2=2.60},{G0=0.015},{G2=0.35},{PPATH=hq-gmsn/hq-gmsn3.prj},{PDF=hq-gmsn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
G1
滑块尺寸G1
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载CkN
ⁿ/ₐ
FZ2
基本静额定负载Co
ⁿ/ₐ
G0
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
HQ-GMSN-H8-L50
HQ-GMSN-H8-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
1.5
5.0
17
12
8
25.4
14.4
M2x2.5
0.0
1.2
1.8
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1
0.98
1.26
0.008
0.22
4.7
2.85
2.85
HQ-GMSN-H10-L50
HQ-GMSN-H10-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
10
2.2
5.5
20
15
10
32.4
19.8
M3x3
0.0
1.2
2.2
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1
1.88
2.60
0.015
0.35
11.82
7.38
7.38
HQ-GMSN-H13-L50
HQ-GMSN-H13-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
13
3.0
7.5
27
20
15
36.6
22.0
M3x3.5
0.0
1.2
2.9
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
1
2.82
3.89
0.034
0.63
25.44
13.7
13.7
HQ-GMSN-H16-L54
HQ-GMSN-H16-L54
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
16
4.0
8.5
32
25
20
45.2
26.6
M3x4
4.5
3.0
3.0
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
1
4.64
5.61
0.053
1.03
45.1
21.6
21.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GMSDN - 微型直线导轨--标准.不锈钢.短型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Model RSR-M1K/V
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Wide Type RSX-WM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
SAUS, SAUPS, SAWS, SAWPS, - Miniature Slide Guides with Lubrication Unit St...
Misumi
30.06.2021
HQ-GMSSN - 高品质微型直线导轨--标准.不锈钢.可互换
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MGN-C-H-01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성