피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
HPW-F(O) - 2 포트 솔레노이드 밸브(증기,온수/상시닫힘)
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 솔레노이드 밸브(물, 공기용)
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_sol_vv_wa/hpw-f.prj},{NB=HPW3212F--AC110V},{IDNR=},{ORI=3212},{ORD=Ø32 (1 1/4)},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=170.000},{B=117.000},{BW=117.000},{BS=135.000},{C=135.000},{D=13.000},{E=35.000},{F=100.000},{G=18.000},{FB=86.000},{FL=23.500},{FH=19.700},{BB=70.000},{BH=7.600},{BD=13.000},{CL=45.170},{CH=88.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORI
오리피스
[mm]
ORD
오리피스 경/배관경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CL
[mm]
CH
[mm]
HPW2510F-AC110V
2510
Ø25 (1)
127.000
99.200
125.000
13.000
25.000
90.000
18.000
0.000
72.200
HPW3212F-AC110V
3212
Ø32 (1 1/4)
170.000
117.000
135.000
13.000
35.000
100.000
18.000
45.170
88.850
HPW4014F-AC110V
4014
Ø40 (1 1/2)
170.000
117.000
140.000
13.000
40.000
105.000
18.000
45.170
88.850
HPW5020F-AC110V
5020
Ø50 (2)
180.000
123.000
155.000
14.000
50.000
120.000
18.000
51.670
96.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.4VV - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad BSP FEMALE / FEMALE FULL...
FG INOX
16.02.2017
HPW-F20 시리즈 - 2 포트 고압용 솔레노이드 밸브
케이시시정공(주)
20.04.2022
BOA R Straight Pattern - Maintenance free metallic seat non return valves
KSB
11.04.2024
HPS2510F/3212F/4014F/5020F - 2 포트 솔레노이드 밸브(증기,온수/상시닫힘)
케이시시정공(주)
20.04.2022
CHECK VALVE SWING TYPE-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
HAV25AF/65AF 시리즈 - 실린더 밸브
케이시시정공(주)
20.04.2022
HPW6524FO - 2 포트 소형 솔레노이드 밸브(물, 공기/상시열림)
케이시시정공(주)
20.04.2022
CoriolisMaster FCH350 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.04.2022
HPW6524 - 2 포트 소형 솔레노이드 밸브(물, 공기/상시닫힘)
케이시시정공(주)
20.04.2022
PU225S - 2/2 Way pilot solenoid valve(steam)
SHAKO
16.08.2021
TV2LNW - Port Solenoid Valve -Low Noise Water
TPC Global
15.02.2020
SICCA 150-600 SCC - Cast Steel Swing Check Valves ANSI/ASME
KSB
11.04.2024
BMS89 - Industrial valves DIN standard for industrial check valves
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TV2 AF - 2 Port Solenoid Valve - Air Operated Flanged Type
TPC Global
15.02.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성