피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HPINT - Threaded Tooling Pins
Harcourt
Alignment Pins
Tooling Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/tooling_pins/hpint.prj},{NB=HPINT-.2500-2.00},{A=0.2500},{APN=.2500},{B=#8-32},{J=2.00},{JPN=2.00},{N=0.50},{E=0.50},{H=1.00},{HS=3/16 X 2.00},{HDIA=0.18750},{HL=2.00000},{USECR=HCR-8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ON
Order Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
ⁿ/ₐ
J
[인치]
N
[인치]
E
[인치]
H
[인치]
HS
Handle Size (Included)
[인치]
USECR
Use with Cable Ring Size
ⁿ/ₐ
HPINT-.1875-1.50
HPINT-.1875-1.50
Tool Steel, Hardened to R...
Black Oxide
0.1875
#4-40
1.50
0.50
0.37
1.00
3/16 X 2.00
HCR-6
HPINT-.2500-2.00
HPINT-.2500-2.00
Tool Steel, Hardened to R...
Black Oxide
0.2500
#8-32
2.00
0.50
0.50
1.00
3/16 X 2.00
HCR-8
HPINT-.3750-2.50
HPINT-.3750-2.50
Tool Steel, Hardened to R...
Black Oxide
0.3750
1/4-20
2.50
0.75
0.50
1.00
3/16 X 2.00
HCR-8
HPINT-.5000-3.00
HPINT-.5000-3.00
Tool Steel, Hardened to R...
Black Oxide
0.5000
3/8-16
3.00
1.00
0.75
1.50
3/8 X 2.50
HCR-12
HPINT-.7500-3.50
HPINT-.7500-3.50
Tool Steel, Hardened to R...
Black Oxide
0.7500
1/2-13
3.50
1.00
1.00
1.50
3/8 X 2.50
HCR-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HNUT - Special Black Nut
Harcourt
02.04.2024
HPINTS - Threaded Step Tooling Pins
Harcourt
02.04.2024
HPINT Configurator - Threaded Tooling Pins Configurator
Harcourt
02.04.2024
HTHPA - Heavy Duty Threaded
Harcourt
02.04.2024
HKN - Knurled Nuts
Harcourt
02.04.2024
HPIN - Knurled Shoulder Pins
Harcourt
02.04.2024
L - Liners
Harcourt
02.04.2024
HL - Head Liners
Harcourt
02.04.2024
H - Head Press Fit
Harcourt
02.04.2024
HK Knob - Hand Knob
Harcourt
02.04.2024
HCR, HSCR - Cable Rings
Harcourt
02.04.2024
HLP, HTP - L-Pins and T-Pins
Harcourt
02.04.2024
HB - Handle Bushings
Harcourt
02.04.2024
HB_D - Double Ended Handle Bushings
Harcourt
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성