광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
hpi 35 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
HPI-34
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hpi_35/hpi_35.prj},{NB=HPI-35},{PN=HPI-35},{DESC=High Power International Transformer, 3500VA Power, 100V/115V/215V/230V Input, 230V Output Series},{POWERVA=3500},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=115V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=62.4 lbs (28.3 kg)},{LENGTH=7.5 in. (190.5 mm)},{WIDTH=6.99 in. (177.5 mm)},{HEIGHT=6.56 in. (166.6 mm)},{SHA256=Wqel1Do2f/jWz3ZaULFfp1hkJRoCBJCzdld6tyQRQb8=},{INAME=00007__hpi2d35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
HPI-35
HPI-35
High Power International ...
3500
230V
115V
115V/215V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
62.4 lbs (28.3 kg)
7.5 in. (190.5 mm)
6.99 in. (177.5 mm)
6.56 in. (166.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
mpi_650_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mpi_650_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성