HP99 - Reusable ferrule
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp99_reusable_ferrule.prj},{NB=H0890010},{NAME=H0890010},{CODE=H0890010},{TYPE=HP99 04 00},{MAT=Zinc Plated Steel},{TUBEOD=8÷8,3},{TUBEOD_IN=0,315 ÷ 0,327},{TUBEID=5/32},{G=12,4},{OZ=.437},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=250},{WPP=3626},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0890010},{NNCUSTOM=HP99},{NTCUSTOM=Reusable ferrule},{LINACUSTOM=H0890010},{STEPFILE=H0890010},{PNGFILE=HP99},{DWGFILE=HP90},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
[mm]
TUBEOD_IN
Tube O.D.
[in]
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
H0890010
H0890010
H0890010
HP99 04 00
Zinc Plated Steel
8÷8,3
0,315 ÷ 0,327
5/32
12,4
.437
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성