피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Hollow shaft (FS type)
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
0.1kW~0.4kW (NEW)
Outdoor gearmotor NEW
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/0_1kw_0_4kw_new/outdoor_gm_new/fs_ch_out_new_asmtab.prj},{NB=FS35N375-CW02TNCEV2(N)},{VT=200/200/220 50/60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=Outdoor,200V with Brake},{OS=35},{TBT=MD_E-BOX},{PCT=},{RF=N},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=FS35N375-CW02TNCEV2},{MS=Standard},{MT=Outdoor},{TYPE=Hollow shaft},{GH=FS35},{KEY=0},{KEY1=0},{SPC=FH020},{GHL=253.5},{M=MD-T020},{FC=MD-T020BW},{MFC=220.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=474.0},{VER=1},{PPATH=../../new_assemblys/new_fs/fs_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FS25N10-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
25
E-BOX
FS25N10-CW01TNCEN
FS25N12-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/12
25
E-BOX
FS25N12-CW01TNCEN
FS25N15-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/15
25
E-BOX
FS25N15-CW01TNCEN
FS25N20-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/20
25
E-BOX
FS25N20-CW01TNCEN
FS25N25-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/25
25
E-BOX
FS25N25-CW01TNCEN
FS25N30-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/30
25
E-BOX
FS25N30-CW01TNCEN
FS25N40-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/40
25
E-BOX
FS25N40-CW01TNCEN
FS25N50-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/50
25
E-BOX
FS25N50-CW01TNCEN
FS25N60-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/60
25
E-BOX
FS25N60-CW01TNCEN
FS25N80-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/80
25
E-BOX
FS25N80-CW01TNCEN
FS25N100-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/100
25
E-BOX
FS25N100-CW01TNCEN
FS25N120-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/120
25
E-BOX
FS25N120-CW01TNCEN
FS25N160-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/160
25
E-BOX
FS25N160-CW01TNCEN
FS25N200-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/200
25
E-BOX
FS25N200-CW01TNCEN
FS25N240-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/240
25
E-BOX
FS25N240-CW01TNCEN
FS30N300-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/300
30
E-BOX
FS30N300-CW01TNCEN
FS30N375-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/375
30
E-BOX
FS30N375-CW01TNCEN
FS30N450-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/450
30
E-BOX
FS30N450-CW01TNCEN
FS35N600-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/600
35
E-BOX
FS35N600-CW01TNCEN
FS35N750-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/750
35
E-BOX
FS35N750-CW01TNCEN
FS35N900-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/900
35
E-BOX
FS35N900-CW01TNCEN
FS35N12X-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/1200
35
E-BOX
FS35N12X-CW01TNCEN
FS35N15X-CW01TNCEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/1500
35
E-BOX
FS35N15X-CW01TNCEN
FS25N10-CW01TWCEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
25
E-BOX
FS25N10-CW01TWCEN
FS25N12-CW01TWCEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Outdoor,w/o Brake
1/12
25
E-BOX
FS25N12-CW01TWCEN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성