您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HNBRS - Stainless Steel Spacer Plates for Hinges
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
HNBRS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnbrs/hnbrs.prj},{NB=HNBRS-40-5-MT},{CN=HNBRS-40-5-MT},{L2=40},{S=5.0},{B1=14.5},{B2=7.5},{D=5},{L1=40},{P1=25},{P2=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
S
Dimensions s
[mm]
B1
Dimensions B1
[mm]
B2
Dimensions B2
[mm]
D
Dimensions d
[mm]
L1
Dimensions L1
[mm]
P1
Dimensions P1
[mm]
P2
Dimensions P2
[mm]
HNBRS-30-1-MT
HNBRS-30-1-MT
30
1.0
10.8
6.0
4
30
18
18
HNBRS-30-1.5-MT
HNBRS-30-1.5-MT
30
1.5
10.8
6.0
4
30
18
18
HNBRS-30-3-MT
HNBRS-30-3-MT
30
3.0
10.8
6.0
4
30
18
18
HNBRS-30-5-MT
HNBRS-30-5-MT
30
5.0
10.8
6.0
4
30
18
18
HNBRS-40-1-MT
HNBRS-40-1-MT
40
1.0
14.5
7.5
5
40
25
25
HNBRS-40-1.5-MT
HNBRS-40-1.5-MT
40
1.5
14.5
7.5
5
40
25
25
HNBRS-40-3-MT
HNBRS-40-3-MT
40
3.0
14.5
7.5
5
40
25
25
HNBRS-40-5-MT
HNBRS-40-5-MT
40
5.0
14.5
7.5
5
40
25
25
HNBRS-50-1-MT
HNBRS-50-1-MT
50
1.0
18.0
10.0
6
50
30
30
HNBRS-50-1.5-MT
HNBRS-50-1.5-MT
50
1.5
18.0
10.0
6
50
30
30
HNBRS-50-3-MT
HNBRS-50-3-MT
50
3.0
18.0
10.0
6
50
30
30
HNBRS-50-5-MT
HNBRS-50-5-MT
50
5.0
18.0
10.0
6
50
30
30
HNBRS-60-1-MT
HNBRS-60-1-MT
60
1.0
21.5
12.5
8
60
36
36
HNBRS-60-1.5-MT
HNBRS-60-1.5-MT
60
1.5
21.5
12.5
8
60
36
36
HNBRS-60-3-MT
HNBRS-60-3-MT
60
3.0
21.5
12.5
8
60
36
36
HNBRS-60-5-MT
HNBRS-60-5-MT
60
5.0
21.5
12.5
8
60
36
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSCMS - 十字槽防脱落伞头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
HNBMS - Stainless Steel Plates with Threaded Studs, for Hinges
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
HNBFS - Stainless Steel Plates with Tapped Holes Tapped Holes, for Multiple...
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
AC-0-49617-11 - R4 Wire Bracket
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
A5-99 - Multipoint Actuator
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
AC-C0H0-4 - R4 Wire
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
R4-90-80 - Striker
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
R4-90 - Striker Bolt
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
R4-EM-52 - Electronic Rotary Latch
NBK (锅屋百迪株式会社)
22.09.2022
B-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表