HMLA-40 - 手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
HMLA-40
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn_923_40/gn923_40.prj},{NB=Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten HMLA-40-100-K12-R},{NORMNR=HMLA-40-100-K12-R},{NM2=Standard product},{D1=100},{D2=12},{D3=28},{D4=22},{B=14},{H=9.5},{L1=17},{L2=30},{ZG=18},{MAT=Alu}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NORMNR
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
孔径H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
MAT
吸盘材料
ⁿ/ₐ
HMLA-40-100-K12-R
HMLA-40-100-K12-R
标准目录商品
100
12
28
22
14
9.5
17
30
Alu
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表