HM - Clamping Kits for Swivel Mounting Clamps, Type K, with adjustable hand lever
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
HM
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/hm/gn_511_1_k.prj},{NB=Laschengelenkset HM-M5-20-K},{PARTNUMBER=HM-M5-20-K},{D1=M5},{D11=5},{D1X=1.00},{L2=20},{D2=9.0},{D3=8.4},{D4=9.0},{L1=30},{L3=14.0},{L4=6.0},{L5=5},{L6=5},{H1=24.5},{H2=30.5},{KLEMM=20},{MAT=Zink-Druckguss},{SW=4},{SWH=2.5},{D3H=7.00},{R1=9.00},{R2=9.40},{H3=38},{WEIGHT=0.0410},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KLEMM
Swivel mounting clamp k-dimension
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping Kit HM-M4-16-K
HM-M4-16-K
M4
16
7.5
6.9
7.5
22
11.5
4.5
4
4
18.5
23.0
16
0.0330
73182900
YES
Clamping Kit HM-M5-20-K
HM-M5-20-K
M5
20
9.0
8.4
9.0
30
14.0
6.0
5
5
24.5
30.5
20
0.0410
73182900
YES
Clamping Kit HM-M6-25-K
HM-M6-25-K
M6
25
10.5
9.9
10.5
45
18.5
6.5
7
6
24.5
35.0
25
0.0540
73182900
YES
Clamping Kit HM-M6-30-K
HM-M6-30-K
M6
30
10.5
9.9
10.5
45
23.5
6.5
7
6
24.5
35.0
30
0.0560
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성