피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HL4WB - Large 4-Way Locator Bushings
Harcourt
Locators
Large Locators
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/locators/large_locators/hl4wb.prj},{NB=HL4WB-10},{SIZE=10},{MAT=},{A=0.6255},{B=1.0018},{C=0.75},{D=0.250},{E=1.2344},{F=0.04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
Bushing ID - A
[인치]
B
Shank OD - B
[인치]
C
OAL Length - C
[인치]
D
Head Length - D
[인치]
E
Head OD - E
[인치]
F
Fillet Radius - F
[인치]
HL4WB-10
HL4WB-10
10
0.6255
1.0018
0.75
0.250
1.2344
0.04
HL4WB-20
HL4WB-20
20
1.2505
1.7523
1.00
0.312
1.9844
0.08
HL4WB-28
HL4WB-28
28
1.7505
2.7520
1.50
0.344
3.0000
0.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Locking assemblies BK15 - Locking assemblies self-centering ''BK 15''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
294.0 - High pressure flange ANSI PN25
agru
15.09.2022
HLPT - Large Tapered Locator Pins
Harcourt
20.04.2021
Locking assemblies BK19 - Locking assemblies self-centering ''BK 19''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
HTD 8M-30 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
2241 H - Guide bushes, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
CBADQP - 夹具衬套带肩薄壁型 尺寸指定型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
HL2WB - Large 2 - Way Locator Bushings
Harcourt
20.04.2021
R 03 - Guiding bush with collar
Rigon
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성