카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
HL - Motoriduttore planetare con predisposizione per attacco motore PAM e manicotto
Motovario
Gear motors and gear units
Planetary Gear Reducers and Gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/planetare/hl_asmtab.prj},{NB=HL2010T160x14CS50x82},{TYPE=HL},{STADI=2},{GR=010},{VERS=T},{PAM=71 B5},{ALBVER=CS},{TIP=-},{GRA=-},{SIGLA=-},{RAF=-},{BIS=-},{DISP=-},{ENCO=-},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{CVE=-},{MOR=-},{PPATH=hl/hl_asmtpl.prj},{I=9.2},{DTOL=h6},{OTOL=n°4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Tipo
ⁿ/ₐ
STADI
Rotismi
ⁿ/ₐ
FLDIM
Dim. output flange
ⁿ/ₐ
ALBDIM
Dim. output shaft
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
BB
B
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
F
f
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FF
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
OTOL
O tolerance
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TT
T
[mm]
V
[mm]
PF
[mm]
MF
[mm]
NF
NF f7
[mm]
GF
[mm]
JF
[°]
OF
[mm]
OFN
OF n
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
TFDIM
TF
[mm]
G2
[mm]
PMDIM
PM
[mm]
DM
Dm
[mm]
BM
bm
[mm]
TMDIM
tm
[mm]
HL1010T160x14CS50x82
HL
1
-
50x82
-
-
50
h6
82
14
53.5
M16
88
177.0
180.5
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
0.0
160
14
5
16.3
HL2010T160x14CS50x82
HL
2
-
50x82
-
-
50
h6
82
14
53.5
M16
88
235.5
232.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
0.0
160
14
5
16.3
HL3010T160x14CS50x82
HL
3
-
50x82
-
-
50
h6
82
14
53.5
M16
88
290.5
287.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
0.0
160
14
5
16.3
HL4010T160x14CS50x82
HL
4
-
50x82
-
-
50
h6
82
14
53.5
M16
88
345.5
342.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
0.0
160
14
5
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성