카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HK / LWH - Manual locking clamp - For IKO LWH guide rails. Simplified view
HPC
Linear components
Linear guidance
locking_clamp
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/locking_clamp/hk_lwh.prj},{NB=hpc_HK2501A_0},{REF=HK2501A},{RAIL=LWH25},{OPT=0},{F=1200},{COUPLE=7},{A=70},{A1=20},{A2=41.5},{A3=38.5},{B=30},{B1=20},{B2=5.0},{C=12.0},{X=36},{G=M6},{L=63},{H=8},{H1=15.0},{PPATH=hk_lwh_asmtpl.prj},{REP= Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAIL
For rail
ⁿ/ₐ
F
Holding force
[N]
COUPLE
Tightening torque
[Nm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - HK1501A
HK1501A
LWH15
1200
5
47
17
33.5
30.5
25
17
4.0
6.5
24
M4
44
5
12.5
Simplified view
HPC - HK2001A
HK2001A
LWH20
1200
7
60
15
41.5
38.5
24
15
4.5
10.0
30
M5
63
6
13.0
Simplified view
HPC - HK2501A
HK2501A
LWH25
1200
7
70
20
41.5
38.5
30
20
5.0
12.0
36
M6
63
8
15.0
Simplified view
HPC - HK3001A
HK3001A
LWH30
2000
15
90
22
50.5
46.5
39
22
8.5
12.0
42
M6
78
8
21.5
Simplified view
HPC - HK3501A
HK3501A
LWH35
2000
15
100
24
50.5
46.5
39
24
7.5
16.0
48
M8
78
10
21.5
Simplified view
HPC - HK4501A
HK4501A
LWH45
2000
15
120
26
50.5
46.5
44
26
9.0
18.0
60
M10
78
14
26.5
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성