피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
HK-68002B - Socket Head Cap Screws - Metal Low Head
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Screws & Bolts
Screws
Cap Screws
Socket Head Cap Screws
Low Head Socket Head Cap Screws
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020200/l5_k08020202/p090535/hk-68002b.prj},{NB=HK-68034B},{PN=HK-68034B},{AMERSID=1135667},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREAD=5/16-18},{L= 3/4 },{LUH=0.75000000},{K= 5/32},{KS=0.15625000},{H= 5/32},{HH=0.15625000},{HD=0.469},{THREADSKETCH1=0.31250},{PITCH=0.05556},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/screws/hk-68034b}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread Size
ⁿ/ₐ
LUH
Length Under Head
[인치]
KS
Key Size
[인치]
HH
H Head Height
[인치]
HK-68002B
HK-68002B
1135655
-
-
8-32
3/8
5/64
0.082
HK-68004B
HK-68004B
1135656
-
-
8-32
1/2
5/64
0.082
HK-68008B
HK-68008B
1082812
-
-
8-32
3/4
5/64
0.082
HK-68010B
HK-68010B
1135657
-
-
8-32
1
5/64
0.082
HK-68012B
HK-68012B
1135658
-
-
10-24
3/8
3/32
0.095
HK-68014B
HK-68014B
1135659
-
-
10-24
1/2
3/32
0.095
HK-68018B
HK-68018B
1135660
-
-
10-24
3/4
3/32
0.095
HK-68022B
HK-68022B
1135661
-
-
1/4-20
3/8
1/8
1/8
HK-68024B
HK-68024B
1135662
-
-
1/4-20
1/2
1/8
1/8
HK-68026B
HK-68026B
1135663
-
-
1/4-20
5/8
1/8
1/8
HK-68028B
HK-68028B
1135664
-
-
1/4-20
3/4
1/8
1/8
HK-68030B
HK-68030B
1135665
-
-
1/4-20
1
1/8
1/8
HK-68032B
HK-68032B
1135666
-
-
5/16-18
1/2
5/32
5/32
HK-68034B
HK-68034B
1135667
-
-
5/16-18
3/4
5/32
5/32
HK-68036B
HK-68036B
1135668
-
-
5/16-18
1
5/32
5/32
HK-68038B
HK-68038B
1135669
-
-
5/16-18
1 1/4
5/32
5/32
HK-68040B
HK-68040B
1082813
-
-
5/16-18
1 1/2
5/32
5/32
HK-68042B
HK-68042B
1135670
-
-
3/8-16
1/2
3/16
3/16
HK-68044B
HK-68044B
1135671
-
-
3/8-16
3/4
3/16
3/16
HK-68046B
HK-68046B
1135672
-
-
3/8-16
1
3/16
3/16
HK-68048B
HK-68048B
1135673
-
-
3/8-16
1 1/4
3/16
3/16
HK-68050B
HK-68050B
1135674
-
-
3/8-16
1 1/2
3/16
3/16
HK-68052B
HK-68052B
1135675
-
-
1/2-13
1
1/4
1/4
HK-68054B
HK-68054B
1135676
-
-
1/2-13
1 1/4
1/4
1/4
HK-68056B
HK-68056B
1135677
-
-
1/2-13
1 1/2
1/4
1/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BLS01_21 - Magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLS41 - Magnets ¡¤ neodymium magnets ¡¤ ring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BRB-019079 - Socket Head Cap Screws - Metal Low Head
Essentra Components
25.07.2014
HK-68002B - Socket Head Cap Screws - Metal Low Head
Essentra Components
25.07.2014
CPDS/CPDSK - Oldham Type Couplings-Setscrew Type
SAMLO
07.12.2023
MOL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
CPAP - Slit Type Couplings-Setscrew Type
SAMLO
25.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 908 - FN 874 - blank - Hexagon socket screw plugs, cylindrical thread
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
AD HPO 50 - Screw plug G with hex-nutwith and O‑ring (FKM)
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성