카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
HIGH PERFORMANCE RIVETS - ZINC PLATED STEEL STRUCTURAL FARBOLT RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/st_far_riv_zipl.prj},{NB=527481403(1-0)},{CODE=527481403},{DESC=RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x14 SCAT FAR},{TIP=farbolt},{BM=Steel},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=53},{DD=4.8},{D=10},{L=14},{K=2.0},{C=3},{VERSION=1},{SSMIN=1.6},{SSMAX=11.1},{SS=0.0},{F=5.1},{A=4.8},{T=2.8},{G=6.40},{V=9.5},{Q=0.9},{I=4.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
527481103
527481103
RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x1...
farbolt
4.8x11
Steel
Steel
Round
10
3
1.6
6.9
527481403
527481403
RIV.ACCIAIO FARBOLT 4,8x1...
farbolt
4.8x14
Steel
Steel
Round
10
3
1.6
11.1
527641503
527641503
RIV.ACCIAIO FARBOLT 6,4x1...
farbolt
6.4x15
Steel
Steel
Round
13
4
2.0
10.0
527642003
527642003
RIV.ACCIAIO FARBOLT 6,4x2...
farbolt
6.4x20
Steel
Steel
Round
13
4
2.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTTC - STEEL BLIND THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
05.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성