피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
High Flexibility, High Temperature - Galvanised Steel
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Liguid Tight Flexible Conduits
Galvanised Steel
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/liquid_tight_flexibile_metallic_cs/galvanised_steel/exlhc.prj},{NB=EXLHC0510},{CN=EXLHC05},{TR=Static: -65°C to +150°C, Flexing: -45°C to +135°C},{FP=Flame dies in less than 30 seconds after ignition source is removed},{SPC=High Flexibility, High Temperature},{APP=IEC 61386},{MAT=Galvanised Steel},{COLOR=Black},{SIZE=25},{ID=21.0},{OD=26.4},{L=10},{BR=110},{WT=69.0},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TR
Temp. Rating
ⁿ/ₐ
FP
Flame Propogation
ⁿ/ₐ
SPC
Special Characteristics
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
ID
Min. Bore
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
BR
Static Bend Radius
[mm]
WT
Weight
[kg/100m]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
EXLHC0310
EXLHC03
EXLHC0310
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
16
12.5
17.8
50
42.0
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0410
EXLHC04
EXLHC0410
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
20
16.0
21.1
80
48.0
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0510
EXLHC05
EXLHC0510
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
25
21.0
26.4
110
69.0
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0610
EXLHC06
EXLHC0610
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
32
26.1
33.1
145
74.8
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0710
EXLHC07
EXLHC0710
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
40
35.3
41.8
180
123.0
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0810
EXLHC08
EXLHC0810
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
50
40.4
47.7
240
145.0
3D Model is just a Segmen...
EXLHC0910
EXLHC09
EXLHC0910
Static: -65°C to +150°C, ...
Flame dies in less than 3...
High Flexibility, High Te...
IEC 61386
Galvanised Steel
Black
63
51.6
60.0
345
161.0
3D Model is just a Segmen...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
High Temperature - Galvanised Steel
ABB Installation Products
09.03.2023
Dome Top Stopping Plug
ABB Installation Products
09.03.2023
LN04BD - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx40%
HEFA
01.06.2024
Reducing - Bushings
ABB Installation Products
09.03.2023
TITE-BITE® Connectors - Metal Clad Cable, Armored Cable and Flexible Metal ...
ABB Installation Products
09.03.2023
MxxNPTxxx - Adapter metric - NPT
Jacob
23.01.2024
NPT/MS Connector Adapters
ABB Installation Products
09.03.2023
REC Series - Reducers
ABB Installation Products
09.03.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
FLEXIBLE TUBE 100 F/F GREY
FM
21.06.2022
HOTD - Duct Hoses Items - Hoses - Heat Resistance
Misumi
30.06.2021
Adaptasteel metallic systems TYPE SS FLEXIBLE STEEL CONDUIT & TYPE S FITTIN...
ABB Installation Products
09.03.2023
Coupler
ABB Installation Products
09.03.2023
LN04BB - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx60%
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성