HGLNB,HGLNM,HGLNS - 铰链座-L型- 单耳环型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hglnb.prj},{NB=HGLNB10-W10-H30},{MAT=1},{ST=B},{D=10},{W=10},{W1=[10:18/1]},{H=30},{H12=[30:40/5]},{A=38},{F=25},{P=0},{X=27.0},{S=14},{T=16},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
HGLNB3-W3-H15
HGLNB3-W3-H15
3
20
10
0
14.5
20
8
9
4.5
8.0
4.5
HGLNB4-W4-H20
HGLNB4-W4-H20
4
22
11
0
15.5
25
10
9
4.5
8.0
4.5
HGLNB5-W5-H20
HGLNB5-W5-H20
5
25
12
0
18.5
26
12
12
5.5
9.5
5.5
HGLNB6-W6-H25
HGLNB6-W6-H25
6
25
12
0
18.5
33
12
12
5.5
9.5
5.5
HGLNB8-W8-H25
HGLNB8-W8-H25
8
32
20
0
24.0
33
12
16
5.5
9.5
5.5
HGLNB10-W10-H30
HGLNB10-W10-H30
10
38
25
0
27.0
40
14
16
5.5
9.5
5.5
HGLNB12-W12-H30
HGLNB12-W12-H30
12
45
28
12
25.0
40
14
19
5.5
9.5
5.5
HGLNB13-W13-H30
HGLNB13-W13-H30
13
50
34
14
28.0
40
14
19
6.5
11.0
6.5
HGLNB14-W14-H35
HGLNB14-W14-H35
14
50
34
14
28.0
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HGLNB15-W15-H35
HGLNB15-W15-H35
15
50
34
14
28.0
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HGLNB16-W16-H35
HGLNB16-W16-H35
16
50
34
14
28.0
47
15
22
6.5
11.0
6.5
HGLNB20-W20-H40
HGLNB20-W20-H40
20
60
40
17
33.0
54
18
25
9.0
14.0
9.0
HGLNB25-W25-H40
HGLNB25-W25-H40
25
65
45
17
38.0
57
18
30
9.0
14.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表