HG50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg50b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG50B42D20_K-_0-N/A_(H 735 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG50B},{NOT=42},{NOTX=42.000},{DP=212.43},{DO=221},{MATC=},{SD=20.0},{SDMIN=20.000},{SDMAX=55.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=83.0},{BDMAX=83.000},{BL=35.0},{BLMAX=35.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG50B36D20
HG50B
36
182.14
191
171.98
171.98
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B38D20
HG50B
38
192.24
201
182.08
182.08
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B39D20
HG50B
39
197.29
206
187.13
186.97
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B40D20
HG50B
40
202.33
211
192.17
192.17
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B42D20
HG50B
42
212.43
221
202.27
202.27
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B45D20
HG50B
45
227.58
237
217.42
217.28
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B48D20
HG50B
48
242.73
252
232.57
232.57
8.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B50D20
HG50B
50
252.83
262
242.67
242.67
8.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B54D20
HG50B
54
273.02
282
262.86
262.86
8.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50B60D20
HG50B
60
303.33
312
293.17
293.17
8.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表