피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG180A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.180
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_180/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg180a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG180A20D36__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG180A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=365.33},{DO=395},{T=33.0},{DR=35.710},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG180A12D36
HG180A
12
220.81
185.10
185.10
248
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A14D36
HG180A
14
256.83
221.12
221.12
285
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A15D36
HG180A
15
274.88
239.17
237.66
303
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A16D36
HG180A
16
292.94
257.23
257.23
322
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A17D36
HG180A
17
311.02
275.31
273.98
340
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A18D36
HG180A
18
329.11
293.40
293.40
358
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A20D36
HG180A
20
365.33
329.62
329.62
395
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A21D36
HG180A
21
383.45
347.74
346.67
413
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A22D36
HG180A
22
401.57
365.86
365.86
432
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A24D36
HG180A
24
437.84
402.13
402.13
468
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A25D36
HG180A
25
455.98
420.27
419.37
487
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A30D36
HG180A
30
546.74
511.03
511.03
578
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A32D36
HG180A
32
583.06
547.35
547.35
615
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A35D36
HG180A
35
637.56
601.85
601.21
669
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG180A38D36
HG180A
38
692.06
656.35
656.35
724
33.0
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성