피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HFNS - Flange Nuts - Stainless Steel
Harcourt
Workholding
Nuts & Swivel Pads
Flange Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/workholding/nuts_and_swivel_pads/flange_nuts/hfns.prj},{NB=HFN-1-S},{TS=#10-24},{A=0.31250000},{B=},{B1='','1/2'},{C=0.37500000},{NS=0.19000},{TT=UNC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
HFN-1-S
HFN-1-S
300 Series Stainless Stee...
Passivated
#10-24
5/16
3/8
0.08
HFN-1.5-S
HFN-1.5-S
300 Series Stainless Stee...
Passivated
#10-32
5/16
3/8
0.08
HFN-4.2-S
HFN-4.2-S
300 Series Stainless Stee...
Passivated
1/4-20
5/16
1/2
0.12
HFN-5-S
HFN-5-S
300 Series Stainless Stee...
Passivated
5/16-18
3/8
9/16
0.09
HFN-5.5-S
HFN-5.5-S
300 Series Stainless Stee...
Passivated
5/16-24
3/8
9/16
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFN - Flange Nuts
Harcourt
02.04.2024
BN 48727 - Hex flange serrated nuts, Coarse thread, Steel, Case Hardened, P...
Bossard Inch
29.11.2018
HFNM - Flange Nuts Metric
Harcourt
02.04.2024
BN 48793 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Pl...
Bossard Inch
29.11.2018
PNLC - Flange nut
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Flang Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
FNC-15 - Lock & Flange Nut - Metal with Flange
Reid Supply
24.01.2022
Modèle 215609 - Hexagon flange nut with serrated flange - Stainless steel A...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 78610 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 78610 - HEXAGON NUT WITH NI-LOSS WASHER 8 CLASS ZINC PLATED 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
HSFN - Spherical Flange Nuts & Washers
Harcourt
02.04.2024
BN 1973 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated yellow
Bossard Catalog
31.10.2023
NC-10 - Lock & Flange Nuts - Plastic
Essentra Components
23.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성