HFM03 04 - 限位蝶形铰链/多角度可限型/金属型/锥孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfm03_04.prj},{NB=HFM03-64-N},{CODE=HFM03},{TYPE1=Metal mold},{TYPE2=Conical hole type},{ADJ=0 ° and 90 ° limit fixing},{MAT=ZDC},{SUR=Chrome plating},{SPE=64},{INS=N},{LOAD=20},{CKZL=0.14},{LINK=Website link},{PPATH=hfm03_04/assem/hfm03_04_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
ADJ
调整角度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
LOAD
承重
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HFM03-64-N
HFM03
金属型
锥孔型
0°和90°限位固定
ZDC
镀铬
54
64
16
16
18.8
20
0.14
HFM04-64-N
HFM04
金属型
锥孔型
0°和90°限位固定
ZDC
电泳(黑色)
54
64
16
16
18.8
20
0.14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HFK21_22 - 扭矩蝶形铰链·扭矩可调型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFM18 - 限位蝶形铰链 平型·安装孔隐藏型/带手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFM06 - 限位蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFG02_03 - 不锈钢碟形铰链 锥孔带定位孔型 加厚平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GN 237.1 MDB - Hinges, detectable, FDA-compliant plastic, Type A, 2x2 bores...
Ganter
12.04.2024
hfm16 - 限位蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AKQ01_03-G-Y - 型材通用件·腰孔型铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表