HFH09 10 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfh09_10.prj},{NB=HFH09-50},{CODE=HFH09},{TYPE1=Plug-in type},{TYPE2=Conical hole type},{COST=Precision type},{LOAD=Light load type},{INS=left side},{MAT=SUS304},{SUR=Bull polishing},{SPE=50},{DD1=4},{LINK=Website link},{PPATH=hfh09_10/assem/hfh09_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
COST
cost performance
ⁿ/ₐ
LOAD
load
ⁿ/ₐ
INS
Insertion direction
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d2
[mm]
DD2
d2
[mm]
T
[mm]
LOAD1
load1
[kg]
CKZL
Reference weight
[kg/pcs]
HFH09-50
HFH09
Plug-in type
Conical hole type
Precision type
Light load type
left side
SUS304
Bull polishing
32
50
21
20
49
4
7.3
1.5
7
0.030
HFH10-50
HFH10
Plug-in type
Conical hole type
Precision type
Light load type
Right side
SUS304
Bull polishing
32
50
21
20
49
4
7.3
1.5
7
0.030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFH03_04 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAT81_84 - Flat Lock ¡¤ Handle Push And Turn Type ¡¤ C Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GN237.1 A-CL - Hinges plastic, Type A 2x2 bores for countersunk screws, Cle...
Berger Tools
22.05.2023
GN237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Berger Tools
22.05.2023
5213947 - Hinge for marine applications - 36.5 x 56.5 mm
Pinet
23.02.2024
E-HFC03 - Aluminum alloy butterfly hinge, taper hole type, flat type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성