HFG31 36 - 不锈钢碟形铰链·拔插型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg31_36_asmtab.prj},{NB=HFG31-100},{CODE=HFG31},{TYPE=bcx·zcbcx},{MAT=SUS316},{SUR=paoguang},{SP=100},{A=100},{B=100},{A1=60},{B1=30},{H=16},{T=6},{DD=6.6},{D=10.6},{DD1=15.5},{FZ=65},{WEI=0.45},{LINK=web},{PPATH=hfg31_36/assem/hfg31_36_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFG31-50
HFG31
拔插型·左侧拔插型
SUS316
抛光
50
50
50
35
20
14
5
4.6
8.6
13.5
35
0.12
HFG31-65
HFG31
拔插型·左侧拔插型
SUS316
抛光
65
65
65
40
35
14
5
5.6
9.6
13.5
45
0.19
HFG31-75
HFG31
拔插型·左侧拔插型
SUS316
抛光
75
75
75
50
40
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.27
HFG31-100
HFG31
拔插型·左侧拔插型
SUS316
抛光
100
100
100
60
30
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.45
HFG36-50
HFG36
拔插型·右侧拔插型
SUS316
抛光
50
50
50
35
20
14
5
4.6
8.6
13.5
35
0.12
HFG36-65
HFG36
拔插型·右侧拔插型
SUS316
抛光
65
65
65
40
35
14
5
5.6
9.6
13.5
45
0.19
HFG36-75
HFG36
拔插型·右侧拔插型
SUS316
抛光
75
75
75
50
40
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.27
HFG36-100
HFG36
拔插型·右侧拔插型
SUS316
抛光
100
100
100
60
30
16
6
6.6
10.6
15.5
65
0.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表