HFC31 42 - Aluminum alloy disc hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc31_42_asmtab.prj},{NB=HFC32-62},{CODE=HFC32},{TYPE=bachaxing/zuocebachaxing},{MAT=A6063-T5},{SUR=heseyangjiyanghua},{SPE=62},{A=62},{A1=42},{B=63},{B1=37},{H=11},{T=3.5},{D=13},{DD=6.5},{PPATH=hfc31_42/assem/hfc31_42_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
COLOR
colour
ⁿ/ₐ
HFC31-48
HFC31
Plug-in type left side pu...
A6063-T5
Natural anodizing
48
48
32
47
30
11
8.000
3.5
13
6.5
0.83,0.83,0.83,0.00
HFC31-62
HFC31
Plug-in type left side pu...
A6063-T5
Natural anodizing
62
62
42
63
37
11
10.000
3.5
13
6.5
0.83,0.83,0.83,0.00
HFC32-48
HFC32
Plug-in type left side pu...
A6063-T5
Black anodizing
48
48
32
47
30
11
8.000
3.5
13
6.5
0.00,0.00,0.00,0.00
HFC32-62
HFC32
Plug-in type left side pu...
A6063-T5
Black anodizing
62
62
42
63
37
11
10.000
3.5
13
6.5
0.00,0.00,0.00,0.00
HFC41-48
HFC41
Plug-in type right side p...
A6063-T5
Natural anodizing
48
48
32
47
30
11
8.000
3.5
13
6.5
0.83,0.83,0.83,0.00
HFC41-62
HFC41
Plug-in type right side p...
A6063-T5
Natural anodizing
62
62
42
63
37
11
10.000
3.5
13
6.5
0.83,0.83,0.83,0.00
HFC42-48
HFC42
Plug-in type right side p...
A6063-T5
Black anodizing
48
48
32
47
30
11
8.000
3.5
13
6.5
0.00,0.00,0.00,0.00
HFC42-62
HFC42
Plug-in type right side p...
A6063-T5
Black anodizing
62
62
42
63
37
11
10.000
3.5
13
6.5
0.00,0.00,0.00,0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성