您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HDH,HDHN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 菱形法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdh_asmtab.prj},{NB=HDH25},{TPS=1},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=590},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=hdh/hdh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
T
止动螺丝 紧固扭矩
[N*cm]
ALC
止动螺丝轴耐力
[N]
MASS
重量
[g]
HDH12
HDH12
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
470
HDH15
HDH15
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
450
HDH17
HDH17
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
440
HDH20
HDH20
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
420
HDH25
HDH25
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
130
99
68
95
70
14
35.8
27.0
16
16
12
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
590
HDH30
HDH30
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
148
117
80
108
83
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
900
HDH35
HDH35
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
161
130
90
117
92
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8X1
1180
2590
1200
HDH40
HDH40
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
175
144
100
130
102
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8X1
1180
2930
1510
HDH45
HDH45
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
188
148
108
137
105
18
52.2
38.0
22
19
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8X1
1180
3300
1900
HDH50
HDH50
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
4137合金钢
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
197
157
115
143
111
18
54.6
40.0
22
19
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10X1.25
2350
3550
2200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表