您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
HBR(L) - 气缸转角下压缸
CHELIC
空压气缸
夹紧气缸
转角下压缸
HBR(L) 气压转角下压缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/rotary_clamping_cylinder/hbr_l_series/hbr_l_asmtab.prj},{NB=HBL32x15(00)},{MODEL=HBL},{BORE=32},{AX=16},{STROKE=15},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{RA=0},{ST=26},{A=82},{A1=108},{A2=(128)},{B=78},{C=28},{D1=19.0},{E1=M8x1.25},{F=8.0},{G1=70.0},{I=46},{J=50},{K=40},{L=5.6},{M=PT 1/8},{N=50},{Q=9.0},{R=14},{S=16},{T=7},{U=9.5},{N1=11.5},{N2=19.0},{N3=45.0},{PPATH=assemblies/hbr_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
STROKE
行程
[mm]
ST
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
HBL20x13
20
13
22
67
89
(105.9)
65
23
15.9
M6x1.0
6.0
50.0
31
33
26
3.3
M5x0.8P
35
6.8
11
12
5
8.5
7.5
13.0
41.5
HBL25x13
25
13
22
67
89
(105.9)
65
23
15.9
M6x1.0
6.0
50.0
35
38
30
4.6
M5x0.8P
35
6.8
11
14
5
8.5
8.0
16.5
39.5
HBL32x15
32
15
26
82
108
(128)
78
28
19.0
M8x1.25
8.0
70.0
46
50
40
5.6
PT 1/8
50
9.0
14
16
7
9.5
11.5
19.0
45.0
HBL40x15
40
15
26
82
108
(128)
78
28
19.0
M8x1.25
8.0
75.0
55
60
48
6.8
PT 1/8
55
9.0
14
16
7
9.5
14.0
19.0
45.0
HBL50x17
50
17
30
94
124
(150.4)
90
31
25.4
M10x1.5
10.0
85.0
65
70
57
6.8
PT 1/8
60
11.0
18
20
9
12.5
17.0
21.0
54.0
HBL63x17
63
17
30
94
124
(150.4)
90
31
25.4
M10x1.5
10.0
95.0
78
83
67
9.0
PT 1/8
70
11.0
18
20
9
12.5
20.0
21.0
54.0
HBL80x20
80
20
35
110
145
(176.4)
105
35
30.4
M12x1.75
12.5
127.5
96
105
84
11.0
PT 1/4
90
13.0
20
25
11
14.5
25.5
23.5
66.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCRL - 旋转夹持缸
CHELIC
24.07.2020
HFR(L) 系列 - 气压转角下压缸
CHELIC
24.07.2020
HSR(L) series - 气压转角下压缸
CHELIC
24.07.2020
HUR(L) 系列 - 油压转角下压缸
CHELIC
24.07.2020
JD - 治具气缸
CHELIC
07.04.2021
MRU - 磁偶式无杆气缸(自润轴承型)
CHELIC
24.07.2020
PRF 系列 - 机械接合式无杆气缸
CHELIC
24.07.2020
PRU 系列 - 机械接合式无杆气缸
CHELIC
23.12.2020
HER - 双轴夹持缸
CHELIC
24.07.2020
ND - 多固型气缸
CHELIC
24.07.2020
PRUT 系列 - 机械接合式无杆气缸
CHELIC
25.03.2021
MRB - 磁偶式无杆气缸(侧面固定型)
CHELIC
24.07.2020
MRD - 磁偶式无杆气缸
CHELIC
24.07.2020
RTB - 回转气缸(基本型)附内部缓冲
CHELIC
08.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表