您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HBB11 26 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·固定手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbb11_26.prj},{NB=HBB16-D140},{CODE=HBB16},{TYPE=gudingshoubinxing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=HT200},{LSUR=duge},{WMAT=Q235},{WSUR=duge},{BSUR=duge},{D=140},{DD=15},{M1=6},{W=14},{L=48.5},{L1=53.5},{H=44.0},{HH=18.0},{HH1=30},{DD1=35},{E=16},{M=6},{FF=17.3},{SS=5},{WEI=1.10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
LSUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WSUR
握柄表面处理
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
M1
[mm]
W
W(无马达、齿轮头)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
FF
f
[mm]
SS
s
[mm]
WEI
铝合金参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBB11-D80
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
80
10
5
10
38.5
28.0
36.0
14.0
24
24
15
8
11.4
3
0.16
HBB11-D100
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
100
12
5
12
38.5
37.0
39.0
16.0
28
30
15
8
13.8
4
0.25
HBB11-D125
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
125
12
5
12
48.5
46.5
40.0
17.0
28
33
15
8
13.8
4
0.35
HBB11-D140
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
140
15
6
14
48.5
53.5
44.0
18.0
30
35
16
8
17.3
5
0.43
HBB11-D160
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
160
16
6
14
62.5
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
0.56
HBB11-D200
HBB11
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂
A5056
喷砂
Q235
镀铬
200
16
6
17
77.5
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
1.14
HBB12-D80
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
80
10
5
10
38.5
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB12-D100
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
100
12
5
12
38.5
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB12-D125
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
125
12
5
12
48.5
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB12-D140
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
140
15
6
14
48.5
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB12-D160
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
160
16
6
14
62.5
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
HBB12-D200
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
200
16
6
17
77.5
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
2.80
HBB12-D250
HBB12
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
250
20
6
17
77.5
100.0
65.5
27.0
44
48
19
10
22.3
5
4.90
HBB16-D80
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
80
10
5
10
38.5
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB16-D100
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
100
12
5
12
38.5
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB16-D125
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
125
12
5
12
48.5
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB16-D140
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
140
15
6
14
48.5
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB16-D160
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
160
16
6
14
62.5
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
HBB16-D200
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
200
16
6
17
77.5
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
2.80
HBB16-D250
HBB16
固定手柄型
螺钉锁紧型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
250
20
6
17
77.5
100.0
65.5
27.0
44
48
19
10
22.3
5
4.90
HBB21-D80
HBB21
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
80
10
5
10
38.5
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB21-D100
HBB21
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
100
12
5
12
38.5
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB21-D125
HBB21
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
125
12
5
12
48.5
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB21-D140
HBB21
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
140
15
6
14
48.5
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB21-D160
HBB21
固定手柄型
键槽孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
160
16
6
14
62.5
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAL01 - 手轮·固定手柄/转动手柄型·圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJL71_89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHF03_10 - 30度梯形丝杠支座组件 · 圆型/固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB31_46 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB76_77 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·转动手柄型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL83_87 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLK01_03 - 锁销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN08 - 手轮·可折双幅条手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBA41 - 手轮·压纹手轮·开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBA01_16 - 手轮·压纹手轮·无开口·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN63_66 - 手轮·可折直幅条圆轮缘手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAJ01_13 - 圆形拉手·带垫圈型·内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表