您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAW81 82 - 把手·压纹把手·防脱落型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw81_82.prj},{NB=HAW81-M8-L20},{CODE=HAW81},{TYPE=fangtuoluoxing wu wai},{MAT=1215MS},{SUR=paoguangduge},{M=8},{L=20},{LPOOL=20,30},{D=30},{D1=6.0},{H=6.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW81-M3-L10
HAW81
防脱落型/无台阶/外螺纹型
1215MS
抛光镀铬
3
6
12
2.0
2.5
0.01
HAW81-M4-L10
HAW81
防脱落型/无台阶/外螺纹型
1215MS
抛光镀铬
4
5
16
3.0
3.5
0.01
HAW81-M5-L10
HAW81
防脱落型/无台阶/外螺纹型
1215MS
抛光镀铬
5
4
20
3.8
4.0
0.01
HAW81-M6-L15
HAW81
防脱落型/无台阶/外螺纹型
1215MS
抛光镀铬
6
7
24
4.5
5.0
0.02
HAW81-M8-L20
HAW81
防脱落型/无台阶/外螺纹型
1215MS
抛光镀铬
8
10
30
6.0
6.0
0.02
HAW82-M3-L10
HAW82
防脱落型/无台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
3
6
12
2.0
2.5
0.01
HAW82-M4-L10
HAW82
防脱落型/无台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
4
5
16
3.0
3.5
0.01
HAW82-M5-L10
HAW82
防脱落型/无台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
5
4
20
3.8
4.0
0.01
HAW82-M6-L15
HAW82
防脱落型/无台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
6
7
24
4.5
5.0
0.02
HAW82-M8-L20
HAW82
防脱落型/无台阶/外螺纹型
SUS303
发纹处理
8
10
30
6.0
6.0
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAW86_87 - 把手·压纹把手·防脱落型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX51_66 - 把手·网纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW26_28 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFY91 - 旋钮用防脱落型链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW91_97 - 把手·压纹把手·固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX41_46 - 把手·网纹把手·固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU81_86 - 把手·条纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAR01_06 - 把手·闪电型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU91_99 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBJ41_55 - 小头圆锥定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAH16 - 管型拉手/圆管型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAS21 - 轴用挡圈/C型轴用反向挡圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表