您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAW61 63 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw61_63.prj},{NB=HAW62-M4-L10},{CODE=HAW62},{TYPE=qianduanjianjiaoxing duan wai},{MAT=SUS303},{SUR=-},{FJ=Nylon washer (white)},{M=4},{L=10},{LPOOL=10,15},{D=15},{D1=10},{H=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAW61-M4-L10
HAW61
前端尖角型/短型/外螺纹型
黄铜
镀铬
尼龙垫圈(白)
4
20
15
10
8
0.012
HAW61-M5-L10
HAW61
前端尖角型/短型/外螺纹型
黄铜
镀铬
尼龙垫圈(白)
5
20
15
12
8
0.014
HAW61-M6-L10
HAW61
前端尖角型/短型/外螺纹型
黄铜
镀铬
尼龙垫圈(白)
6
22
18
12
10
0.024
HAW62-M4-L10
HAW62
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
4
20
15
10
8
0.012
HAW62-M5-L10
HAW62
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
5
20
15
12
8
0.014
HAW62-M6-L10
HAW62
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
-
尼龙垫圈(白)
6
22
18
12
10
0.024
HAW63-M4-L10
HAW63
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
抛光
尼龙垫圈(白)
4
20
15
10
8
0.012
HAW63-M5-L10
HAW63
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
抛光
尼龙垫圈(白)
5
20
15
12
8
0.014
HAW63-M6-L10
HAW63
前端尖角型/短型/外螺纹型
SUS303
抛光
尼龙垫圈(白)
6
22
18
12
10
0.024
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YAWS_E-YAWS - 拉伸弹簧·中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAD51_54 - 暗式拉手·内装·H型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TDB31_36 - 带挡块止动螺栓·头部带挡块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW71 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX06 - 把手·无压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU90 - 经济型把手 压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW76 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW66_67 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表