您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAV96 - 把手·带挡块直纹把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav96.prj},{NB=HAV96-M5-D20-L15-E},{CODE=HAV96},{TYPE=wailuowenxing},{HTM=ABS},{INSM=SUS304},{PMAT=POM (white)},{M=5},{D=20},{L=15},{LPOOL=15,20},{COL=E},{D1=15},{D2=3.0},{H=14},{HH1=4},{SS=1.0},{WEI=0.07},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
INSM
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
PMAT
挡块材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
SS
s
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAV96-M3-D16-L10-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
3
16
11
1.5
12
2
0.5
0.04
HAV96-M4-D16-L10-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
4
16
11
2.0
12
2
1.0
0.05
HAV96-M5-D16-L10-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
5
16
11
3.0
12
2
1.0
0.05
HAV96-M5-D20-L15-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
5
20
15
3.0
14
4
1.0
0.07
HAV96-M5-D25-L20-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
5
25
19
3.0
18
6
1.0
0.14
HAV96-M6-D20-L10-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
6
20
15
4.0
14
4
1.0
0.09
HAV96-M6-D25-L15-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
6
25
19
4.0
18
6
1.0
0.15
HAV96-M6-D32-L20-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
6
32
24
4.0
18
6
1.0
0.20
HAV96-M8-D32-L15-E
HAV96
外螺纹型
ABS
SUS304
POM (白色)
8
32
24
6.0
18
6
2.0
0.24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAW86_87 - 把手·压纹把手·防脱落型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV31_36 - 把手·小型直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU66 - 把手·加厚直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX03 - 撑杆·旋转型·B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU91_99 - 把手·压纹把手·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAQ01_07 - 把手·蘑菇型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW31_39 - 把手·压纹把手·小径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAW71 - 把手·压纹把手·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHY01_11 - 橡胶脚垫·轴环型/垫圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV91 - 把手·带垫圈直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBC01_02 - 蝶型螺钉,碳钢/方翼蝶型螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HGA31_36 - 带锁孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFY46 - 插销·方型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表