피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAU61 63 - Handle and straight handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau61_63.prj},{NB=HAU61-M10-L25},{CODE=HAU61},{TYPE=wailuowenxing},{HTM=PF},{INSM=SUM24L},{QSUR=duxin},{M=10},{L=25},{LPOOL=25,30,40},{D=40},{D1=31},{H=23},{HH=7},{WEI=0.06},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Insert material
ⁿ/ₐ
QSUR
Insert surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAU61-M4-L10
HAU61
External thread type
PF
SUM24L
Galvanized
4
16
12
11
3
0.01
HAU61-M5-L10
HAU61
External thread type
PF
SUM24L
Galvanized
5
20
14
13
3
0.01
HAU61-M6-L10
HAU61
External thread type
PF
SUM24L
Galvanized
6
25
17
16
4
0.02
HAU61-M8-L15
HAU61
External thread type
PF
SUM24L
Galvanized
8
32
23
21
5
0.04
HAU61-M10-L25
HAU61
External thread type
PF
SUM24L
Galvanized
10
40
31
23
7
0.06
HAU63-M4-L10
HAU63
External thread type
PF
SUM22L
Galvanized
4
14
10
11
3
0.004
HAU63-M5-L10
HAU63
External thread type
PF
SUM22L
Galvanized
5
18
13
11
3
0.005
HAU63-M6-L10
HAU63
External thread type
PF
SUM22L
Galvanized
6
22
15
14
4
0.007
HAU63-M8-L15
HAU63
External thread type
PF
SUM22L
Galvanized
8
25
19
16
5
0.020
HAU63-M10-L25
HAU63
External thread type
PF
SUM22L
Galvanized
10
40
29
22
7
0.038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAV31_36 - Handle ¡¤ Small Straight Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XTK01_21 - O-ring International Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT21_22 - Handle Hexagonal Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT11_16 - Handle ¡¤ Five Angle Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAB01_02 - Square Handle¡¤Exterior¡¤Type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAW31_39 - Handle ¡¤ Embossed Handle ¡¤ Small Diameter Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-CXA01 - Economic Leveling Caster Heavy Duty Flat Bottom Movable Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLS65_73 - Magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
hat12_13 - Handle Standard pentagonal handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU51_53 - Handle And Straight Grain Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE01_60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT01_06 - Handle Four Corner Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP11_12B - Retaining Ring ¡¤ Type E (For Shaft) ¡¤ Spring Steel/Stainless...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성