您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAU04 06 - 把手·三角把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau04_06.prj},{NB=HAU04-M8-L20},{CODE=HAU04},{TYPE=wailuowenxing},{HMAT=fenquanshuzhi},{NMAT=1215MS},{LSUR=guangzeduxin yagaung},{M=8},{L=20},{LPOOL=20,30},{WCOL=E},{D=39},{D1=20},{H=20},{HH1=12},{WEI=0.027},{LINK=Webxxx},{HH=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
NMAT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
HAU04-M5-L10
HAU04
外螺纹型
酚醛树脂
1215MS
光泽镀锌(亚光)
5
25
14
15
10
0.009
7.000
HAU04-M6-L10
HAU04
外螺纹型
酚醛树脂
1215MS
光泽镀锌(亚光)
6
31
17
17
11
0.015
7.000
HAU04-M8-L20
HAU04
外螺纹型
酚醛树脂
1215MS
光泽镀锌(亚光)
8
39
20
20
12
0.027
7.000
HAU04-M10-L20
HAU04
外螺纹型
酚醛树脂
1215MS
光泽镀锌(亚光)
10
49
22
23
14
0.044
7.000
HAU06-M5-L10-E
HAU06
外螺纹型
工程塑胶
1215MS
-
5
29
11
15
7
0.01
7.000
HAU06-M6-L12-E
HAU06
外螺纹型
工程塑胶
1215MS
-
6
29
11
15
7
0.01
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAU07 - 把手·三角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT01_06 - 把手·四角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAR01_06 - 把手·闪电型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-HAU15_18 - 把手 三角把手 抗老化
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV31_36 - 把手·小型直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU61_63 - 把手·直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT11_16 - 把手·五角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAF73_75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAU81_86 - 把手·条纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD33_38 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC31 - 手柄·长转动手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT21_22 - 把手·六角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表