피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
har-flexicon 3,50 MTH-2 BK
HARTING
PCB connectors
har-flexicon®
for THR reflow soldering
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/45/194/11347.prj},{NB=14120214002000},{MANUID=14120214002000},{AAF726=11},{AAP662=1},{AAT080=2},{AAZ328=3.5},{AAZ360=-40},{AAZ361=110},{BAB392=0},{BAH005=150},{QUANTITYMIN=300},{QUANTITYINT=300},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/72/68/14120514002000.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Header, Horizontal, Rated current: 11 A, Contacts: 2, Copper alloy, Sn over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side},{DESCLONG=Connectors, Header, Horizontal, Rated current: 11 A, Contacts: 2, Copper alloy, Sn over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Black},{MANUTYPEDESC=har-flexicon 3,50 MTH-2 BK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
HARTING 14120214002000
14120214002000
Connectors, Header, Horiz...
Connectors, Header, Horiz...
har-flexicon 3,50 MTH-2 B...
14 12 021 4002 000
HARTING
280
Bulk packaging
Sn over Ni, Mating side, ...
Other copper alloys
11
1
2
Connectors, Header, Horiz...
har-flexicon 3,50 MTH-2 B...
3.5
-40
110
Tin (Sn), Mating side, Te...
0
V0
Polyamide
150
300
300
85366990
IT
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성