피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
har-flex ang f 6p PL2 560pcs
HARTING
PCB connectors
har-flex®
Female connectors Reflow soldering termination (SMT)
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/50/239/12251.prj},{NB=15250066601000},{MANUID=15250066601000},{AAP662=2},{AAT080=6},{AAZ327=1.270},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/65/2b/851525xxx2601.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Female connector, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 6, Angled},{DESCLONG=Connectors, Female connector, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 6, Angled, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 2, Liquid crystal polymer (LCP)},{MANUTYPEDESC=har-flex ang f 6p PL2 560pcs},{SUPPLIERALTNO=15 25 006 6601 000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=42},{AAC194=Castor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 15250066601000
15250066601000
Connectors, Female connec...
Connectors, Female connec...
har-flex ang f 6p PL2 560...
15 25 006 6601 000
HARTING
42
Castor
Nickel/gold, Mating side,...
Other copper alloys
2
6
Connectors, Female connec...
har-flex ang f 6p PL2 560...
1.270
Reflow soldering terminat...
turned
-55
125
Gold (au), Mating side, T...
0
V0
Liquid crystal polymer
1
1
85366990
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
har-flex str F 13.65mm 60p PL1 170pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 50p PL1 170pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex str f 6.25mm 12p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str f 6.25mm 10p PL1 280pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex ang f 80p PL1 560pcs
HARTING
14.04.2022
har-flex ang f 70p PL1 560pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 32p PL1 170pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 6p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 40p PL1 170pcs
HARTING
01.09.2021
har-flex ang f 8p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 32p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 40p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 12p PL1
HARTING
01.09.2021
har-flex str F 13.65mm 16p PL1
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성