피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Other modules
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/193/13891.prj},{NB=19410012700},{MANUID=19410012700},{AAB789=16},{AAB940=1.5},{AAS465=500},{AAS476=1},{AAT080=1},{BAB392=0},{BAC676=16},{BAC739=1.5},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/b4/d9/19_41_001_2700_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Contact module, Screw termination, Female, Contacts: 1, Conductor cross-section: 1.5 ... 16 mm², Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Contact module, Screw termination, Female, Contacts: 1, Conductor cross-section: 1.5 ... 16 mm², Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy},{MANUTYPEDESC=Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG},{SUPPLIERALTNO=19 41 001 2700},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Socket}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAM483
material of contact insert
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAS468
Contact type
ⁿ/ₐ
AAS476
Number of power contacts
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm²]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm²]
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 19410012700
19410012700
Contact module, Screw ter...
Contact module, Screw ter...
Han-Eco Mod.-PE module-f ...
19 41 001 2700
HARTING
63
Socket
16
1.5
Other copper alloys, Bras...
Plastic
Han-Eco Mod.-PE module-f ...
Han-Eco®
Screw connection
500
Screw termination
1
1
Contact module, Screw ter...
Contact module, Screw ter...
0
16
1.5
2
2
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pneum. contact metal ID 6 female
HARTING
14.04.2022
Han RJ45 module, female gender changer
HARTING
14.04.2022
Pneum. contact metal ID 6 male
HARTING
14.04.2022
Han-Modular Flexbox fixing element
HARTING
14.04.2022
Han-Modular Flexbox double locking
HARTING
14.04.2022
Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
HARTING
14.04.2022
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING
14.04.2022
strain relief for Flexbox hood 4 entries
HARTING
14.04.2022
Pneumatic module for 3 contacts
HARTING
14.04.2022
Han-Modular Flexbox hood 4 entries
HARTING
14.04.2022
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
HARTING
14.04.2022
Han-Modular Flexbox single locking
HARTING
14.04.2022
Han 40A crimp module, male
HARTING
14.04.2022
Han C-female contact-c 6mm²
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성