피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® B Standard hoods/housings for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/93/4379.prj},{NB=09300160271},{MANUID=09300160271},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAP372=2},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/10/f9/09_30_016_1270_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Surface mounted housing, Size: 16 B, High construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Side entry, 2x Pg 29},{DESCLONG=Surface mounted housing, Size: 16 B, High construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Side entry, 2x Pg 29, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65},{MANUTYPEDESC=Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAB504
Housing coating
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAM489
shackle position
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP372
number of cable inlets
ⁿ/ₐ
AAS459
Corrosion resistance
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS462
Mounting method of the cable gland
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
BAD388
Flap cover present
ⁿ/ₐ
BAG410
UV-resistant
ⁿ/ₐ
HARTING 09300160271
09300160271
Surface mounted housing, ...
Surface mounted housing, ...
Han B Base Surface HC 2 L...
09 30 016 0271
HARTING
77
lateral
Transverse strap
powder-coated
Socket housing
powder-coated
Yes
IP65
-40
125
Subsection
Han B Base Surface HC 2 L...
Han® B
2
Han® B
PG29
16 B
PG
Surface mounted housing, ...
Surface mounted housing, ...
Grey
Grey
CE
aluminium die-cast, alumi...
1
1
85389099
DE
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han B Base Surface LC 2 Levers 1 Entry P
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 1 x Pg21
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface LC 2 Levers 1xPg21
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface LC 2 Levers 1 x M25
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 x M32
HARTING
14.04.2022
Han E 16 Pos. M Insert Screw
HARTING
14.04.2022
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
HARTING
14.04.2022
Han 16B HOOD SIDE ENTRY M32
HARTING
14.04.2022
Han E 16 Pos. F Insert Screw
HARTING
14.04.2022
Han 16B-HBM-double lever
HARTING
14.04.2022
Han 16A-STI-S
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
HARTING
14.04.2022
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs PG 29
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성