피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han 24 ES Insert-F
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE for up to 16 A capacity
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/264/4965.prj},{NB=09330242716},{MANUID=09330242716},{AAB499=6},{AAB789=2.5},{AAB940=0.14},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=16},{AAS465=500},{AAT080=24},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAC676=2.5},{BAC739=0.14},{BAH005=500},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/19/69/09_33_024_2716_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Cage-clamp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 24 B, Contacts: 24},{DESCLONG=Inserts, Cage-clamp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 24 B, Contacts: 24, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAC036
wire protection present
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAF726
rated current
[A]
AAK496
material connector of connector insert
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm²]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm²]
BAH005
rated voltage
[V]
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09330242716
09330242716
Inserts, Cage-clamp termi...
Inserts, Cage-clamp termi...
Han 24 ES Insert-F
09 33 024 2716
HARTING
63
6
Socket
2.5
0.14
No
Yes
Silver
Other copper alloys
-40
125
16
Thermoplast
Han 24 ES Insert-F
Han® ES
EN 60664-1
Spring pulley connection
24 B
500
24
Inserts, Cage-clamp termi...
Inserts, Cage-clamp termi...
3
0
V0
2.5
0.14
500
1
1
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han 24 ES-M insert
HARTING
14.04.2022
Han 24B-HSM-LC-DL-1xM25
HARTING
14.04.2022
Han 24B-Base Panel 2 Levers IP67
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
HARTING
14.04.2022
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 x M32
HARTING
14.04.2022
Han 6 ES-Female insert
HARTING
14.04.2022
Han 16 ES-M insert
HARTING
14.04.2022
Han 24ES Press - F
HARTING
14.04.2022
Type KDP/N 24 - Cable entry plate plastic
Murrplastik
10.11.2021
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
HARTING
14.04.2022
Han 10HvES-M
HARTING
14.04.2022
Han 24ES MALE INSERT CAGE CLAMP
HARTING
14.04.2022
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M32
HARTING
14.04.2022
Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm/13-18mm
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성