您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAM21 - 手轮·转动手柄型·四幅圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham21.prj},{NB=HAM21-D200-d18},{CODE=HAM21},{TYPE=zhuandongshuobingxing sifuyuanlunyuanshuolun},{CPM=S45C},{HBM=PF},{HTM=PF},{COL=heise},{D=200},{DD=18},{DD1=58},{D1=102},{L=65},{HH=24},{HH1=24},{SS=6},{FF=20.8},{WEI=1.57},{LINK=Webxxx},{B=6},{T=2.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
SS
f
[mm]
FF
s
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM21-D200-d18
HAM21
转动手柄型/四幅圆轮缘手轮
S45C
PF
PF
黑色
200
18
58
102
65
24
24
6
20.8
1.57
HAM21-D250-d22
HAM21
转动手柄型/四幅圆轮缘手轮
S45C
PF
PF
黑色
250
22
60
125
65
25
28
6
24.8
2.6
HAM21-D250-d25
HAM21
转动手柄型/四幅圆轮缘手轮
S45C
PF
PF
黑色
250
25
60
125
65
25
28
8
28.3
2.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表