피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
HAKD - Hinges for Heavy Load
SAMLO
hinges
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/hinges/hakd.prj},{NB=HAKD-65},{TYPECODE=HAKD},{L=65},{W=65},{A=40},{B=35.0},{C=0.0},{N=4},{D=5.6},{E=10.6},{H=14},{T=5},{CATALOG=hakd.jpg},{PPATH=hakd/assmblies/hakd_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
L
lenght
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
HAKD-50
HAKD
50
50
35
20.0
0.0
4
5.6
10.6
14
5
HAKD-65
HAKD
65
65
40
35.0
0.0
4
5.6
10.6
14
5
HAKD-75
HAKD
75
75
50
40.0
0.0
4
6.6
12.6
16
6
HAKD-100
HAKD
100
100
60
30.0
30.0
6
6.6
12.6
16
6
HAKD-125
HAKD
125
100
60
37.5
37.5
6
6.6
12.6
16
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1140 - Hinges weldable
KIPP
07.05.2024
HAKFL/HAKFR - Hinges for Heavy Load
SAMLO
19.12.2022
HIGBL/HIGBR - Hinges
SAMLO
28.10.2022
C-HHSZN, C-HHSZDN, C-HHSZTN - Hinges for Heavy Loads
Misumi
28.09.2022
23-011 - Steel Hinge, Heavy Duty 40
IPS
02.02.2023
2830, 2831, 2832, 2833, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 - Ec...
80/20
09.11.2023
O300 - METAL HINGE WITH THROUGH HOLES
Boteco
16.11.2021
25-2086, 40-2085, 65-2084 - Aluminum Hinges
80/20
09.11.2023
MTT - Heavy Load Vacuum Pads Holders
SAMLO
11.05.2021
MSFN/MSFS - Heavy Load Vacuum Pads
SAMLO
24.03.2023
HAKB/HAKC - Sheet Type Hinges
SAMLO
28.10.2022
AES-25-2086 Hinge Aluminum Extrusion Metric - Leaf Hinge for Structural Sys...
Reid Supply
20.01.2022
BK38.0510.INOX - Hinges with through bore, polished stainless steel
Bäcker
04.08.2022
MAE-M237L-RF - Hinges M237L, with Extended Hinge-Wings, Stainless Steel
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성