您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAK13 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak13.prj},{NB=HAK13-D60-M8},{CODE=HAK13},{TYPE=wushoubingxing bowenshoulun luokong},{CPM=brass},{HBM=PF},{COL=heise},{D=60},{M=8},{H=32},{HH=16},{D1=26},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAK13-D50-M8
HAK13
无手柄型/波纹手轮/螺孔型
黄铜
PF
黑色
50
33
13
16
25
0.03
HAK13-D60-M8
HAK13
无手柄型/波纹手轮/螺孔型
黄铜
PF
黑色
60
32
16
16
26
0.06
HAK13-D80-M10
HAK13
无手柄型/波纹手轮/螺孔型
黄铜
PF
黑色
80
38
18
20
34
0.12
HAK13-D100-M12
HAK13
无手柄型/波纹手轮/螺孔型
黄铜
PF
黑色
100
47
20
25
36
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAK11_16 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX26_28 - 把手·加厚压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAV31_36 - 把手·小型直纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHF03_10 - 30度梯形丝杠支座组件 · 圆型/固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK07 - 手轮·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK06_08 - 手轮·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SBPB - 摄像头
Festo
05.02.2024
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAT41 - 经济型把手 八角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN41_42 - 手轮·可折双幅条手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBN01_42 - 平垫圈/弹簧垫圈·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC03 - 手柄·固定型·长手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAC13_14 - 方形拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAN11 - 经济型手轮 可折内波纹手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表