HAK11 16 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak11_16.prj},{NB=HAK11-D100-d12},{CODE=HAK11},{TYPE=wushoubingxing bowenshoulun xiaodi},{CPM=S45C},{HBM=PF},{COL=heise},{D=100},{DD=12},{H=47},{HH=20},{D1=36},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
HAK11-D50-d8
HAK11
无手柄型/波纹手轮/销钉固定型
S45C
PF
黑色
50
33
13
16
25
M4
0.03
3
HAK11-D60-d8
HAK11
无手柄型/波纹手轮/销钉固定型
S45C
PF
黑色
60
32
16
16
26
M4
0.06
3
HAK11-D80-d10
HAK11
无手柄型/波纹手轮/销钉固定型
S45C
PF
黑色
80
38
18
20
34
M4
0.12
3
HAK11-D100-d12
HAK11
无手柄型/波纹手轮/销钉固定型
S45C
PF
黑色
100
47
20
25
36
M5
0.17
4
HAK16-D50-d8
HAK16
无手柄型/波纹手轮/螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
50
33
13
16
25
M4
0.03
3
HAK16-D60-d8
HAK16
无手柄型/波纹手轮/螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
60
32
16
16
26
M4
0.06
3
HAK16-D80-d10
HAK16
无手柄型/波纹手轮/螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
80
38
18
20
34
M4
0.12
3
HAK16-D100-d12
HAK16
无手柄型/波纹手轮/螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
100
47
20
25
36
M5
0.17
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHY02_36 - 30度梯形丝杆·一端一阶一端二阶型·标准型/A型/B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LKP01_02 - 30度梯形丝杆防转动固定件·圆法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK13 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAF31_42 - 手柄·凸缘直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD01_06 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBA21_36 - 手轮·压纹手轮·无开口·无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHR02_26 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJF22_26 - 30度梯形丝杆·中部公差h7型·一端一阶一端二阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM31 - 手轮·背面波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK01 - 手轮·微调手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHF03_10 - 30度梯形丝杠支座组件 · 圆型/固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LJL71_89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBA71 - 手轮·树脂压纹手轮·无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表