您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAJ26 27 - 手柄·蝶形
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj26_27.prj},{NB=HAJ26-M6-L12-E},{CODE=HAJ26},{TYPE=die xing},{HTM=xinhejin},{SUR=kaoqi},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=6},{L=12},{COL=E},{WEI=0.03},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ26-M4-L12-E
HAJ26
蝶形
锌合金
烤漆
S45C
发黑
4
0.03
HAJ26-M5-L12-E
HAJ26
蝶形
锌合金
烤漆
S45C
发黑
5
0.03
HAJ26-M6-L12-E
HAJ26
蝶形
锌合金
烤漆
S45C
发黑
6
0.03
HAJ27-M4-L12-E
HAJ27
蝶形
锌合金
烤漆
SUS304
-
4
0.03
HAJ27-M5-L12-E
HAJ27
蝶形
锌合金
烤漆
SUS304
-
5
0.03
HAJ27-M6-L12-E
HAJ27
蝶形
锌合金
烤漆
SUS304
-
6
0.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAD21_27 - 手柄·小型直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD31_37 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMJ01_22 - 带法兰直线轴承·引导式·单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBC01_02 - 蝶型螺钉,碳钢/方翼蝶型螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJK01_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAX11 - 把手·带垫圈压纹把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL89 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD91_96 - 手柄·带挡块直杆形/前端R形直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD33_38 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAZ61_66 - 调整螺栓·滚花旋钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAA41_56 - 手柄·角形手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMQ01_22 - 带法兰型直线轴承·中间式·双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAQ01_07 - 把手·蘑菇型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAD01_06 - 手柄·直杆形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表